1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: UWSM-0304-05
- Materiál: iglidur® UW
- Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Nízká nasákavost
- Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
- Vysoká chemická odolnost
iglidur® UW | univerzální vytrvalec, pro rychlou rotaci pod vodou
Nejlepší kluzné pouzdro iglidur® pro podvodní aplikace. Extrémně odolné proti opotřebení pod vodou, testováno a bezúdržbové. První volba pro čerpací aplikace.
Typické aplikace
Fluidní technologie
Zde naleznete více aplikací:
Průmyslová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je nastaven až po zalisování do montážního otvoru s příslušnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Axiální nebo radiální pohyby v domečku jsou vyloučeny.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejlepší kluzné pouzdro iglidur® pro podvodní aplikace. Extrémně odolné proti opotřebení pod vodou, testováno a bezúdržbové. První volba pro čerpací aplikace.
Typické aplikace
Fluidní technologie
Zde naleznete více aplikací:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je nastaven až po zalisování do montážního otvoru s příslušnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Axiální nebo radiální pohyby v domečku jsou vyloučeny.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?