kuličková ložiska s hlubokou drážkou xiros® xirodur® B180, cenově výhodné univerzální, skleněné kuličky

BB-623-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
BB-623-B180-30-GL product image
BB-623-B180-30-GL technical drawing
  • Největší produktová řada rozměrů DIN ze skladu
  • Univerzální produkt s minimálním opotřebením
  • Pokud požadujete přímý kontakt s potravinami
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku a držáku: xirodur® B180
  • Materiál kaloty: sklo


K dispozici také s kuličkami z nerezové oceli

igus-icon-lieferzeitBB-623-B180-30-GL
10
4
3
623

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h