linkový robot | DLE-LG-0002-ED | až 1 m/s | pracovní plocha 1500 x 750 mm

DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
1 z 2
DLE-LG-0002-ED product image
DLE-LG-0002-ED product image

Informace o produktu

  • Nosnost až 5 kg
  • Pracovní oblast lze rozšířit až na 3000 x 1000 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 1,0 m/s
  • Opakovatelnost přesnost ± 0,5 mm


Volitelně dostupné

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002-ED
Bez řídicí jednotky