Co je křížové vedení kladky?
Křížové válečkové vedení je tvořeno
dvěma pojezdy, které jsou spojené řadou
válcových válečků. Tyto válečky jsou uspořádány tak, aby se vzájemně protínaly a umožnily
rovnoměrné rozložení zatížení ve všech směrech. To vede ke
vysoké pevnosti a
přesnosti vedení, což je obzvláště výhodné pro aplikace s vysokým zatížením a přísnými tolerancemi.
Kde se křížové vedení kladky používá?
Vedení s válečkovým křížem je k dispozici v různých velikostech a provedeních pro splnění specifických požadavků každé aplikace. Dá se používat v široké škále průmyslových odvětví, mj.:
- Robotika
- Zdravotnická technika
- Výroba polovodičů
- Aplikace pro vakuum
- Lineární a laserové úpravy
- Optický průmysl
Čím je alternativa igus ke křížovému vedení válečky tak speciální?
Díky inovativní technologii nabízí alternativa
xiros ke křížovým válečkovým vedením lepší výkon v mnoha oblastech použití.
Nízké válivé tření zajišťuje vyšší účinnost a
snižuje opotřebení. Kromě toho je
typ mimořádně štíhlá a je vhodná pro použití v omezených instalačních prostorech. Kromě toho můžete díky našemu válečkovému vedení ušetřit až
60 % ve srovnání s běžnými křížovými vedeními. Vzhledem k zaručení trvalé udržitelnosti je neporazitelný. Absence mazacích tuků vede ke
snížení údržby a zabraňuje kontaminaci životního prostředí.
Představujeme naši alternativu ke konvenčnímu křížovému vedení kladky

Tech up:
- Bez nutnosti mazání
- Nízké valivé tření
- Extrémně úzké

Cost down:
- Až o 60 % cenově výhodné než klasická křížová válečková vedení

Důkaz:

Trvalá udržitelnost:
- Ekologicky šetrné, nepotřebují žádná další maziva
- Společnost igus® podporuje opětovné využití plastů a investuje do chemické recyklace. Další informace: igus.eu/sustainability