Linkový robot | DLE-LG-0009 | Pracovní plocha 1000 x 750 mm

DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
1 z 4
Linkový robot | DLE-LG-0009 | Pracovní plocha 1000 x 750 mm
Linkový robot | DLE-LG-0009 | Pracovní plocha 1000 x 750 mm
Linkový robot | DLE-LG-0009 | Pracovní plocha 1000 x 750 mm
Linkový robot | DLE-LG-0009 | Pracovní plocha 1000 x 750 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Užitečné zatížení až 5,0 kg na osu Z
  • Pracovní plocha 1000 x 750 mm
  • Počet stupňů volnosti: 2 + doplňkový Z-zdvih
  • Rychlost: dokud 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0009-AC-1000-750
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky

Contact us

Contact details

Tomáš Houdek
Tomáš Houdek

igus-icon-phone+420 416 711 348

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h