Plochý lineární robot | DLE-FG-0004 | Pracovní prostor 800 x 400 mm

DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
1 z 4
Plochý lineární robot | DLE-FG-0004 | Pracovní prostor 800 x 400 mm
Plochý lineární robot | DLE-FG-0004 | Pracovní prostor 800 x 400 mm
Plochý lineární robot | DLE-FG-0004 | Pracovní prostor 800 x 400 mm
Plochý lineární robot | DLE-FG-0004 | Pracovní prostor 800 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Nosnost až 15,0 kg
  • Pracovní oblast 800 x 400 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-AC-800-400
BLDC
0.5
Bez řídicí jednotky

Contact us

Contact details

Tomáš Houdek
Tomáš Houdek

igus-icon-phone+420 416 711 348

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h