- Instalační velikost: NEMA23/rozměr příruby 56 mm
- Třída ochrany: IP65
- Krouticí moment: 2,00 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: připojovací kabel 1m s konektorem Molex
- Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
Změna jazyka :
Nejoblíbenější velikost krokového motoru
Krokový motor nabízí vysoký krouticí moment a kompaktní rozměry. Je ideální pro řadu aplikací ve středním rozsahu zatížení. Krokový motor je přesný, robustní, cenově výhodný a snadno ovladatelný. Jeho aplikační oblasti tvoří cenově dostupná samostatná zařízení, jakož i automatizační stroje a úpravy formátů. Pro připojení motoru je zde použitý kabel s otevřenými laněnými vodiči. To vystupuje 1 m od zadní části motoru. Výhodou tohoto konektoru je, že je cenově výhodné než metrický konektor. Aby byla zajištěna ochranná třída IP65 nejen pro domeček, ale i motor, má motor také hřídel utěsněnou těsněním. Proto má celý motor krytí IP65.