Plochý lineární robot | DLE-FG-0006 | Pracovní prostor 650 x 650 mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 z 4
Plochý lineární robot | DLE-FG-0006 | Pracovní prostor 650 x 650 mm
Plochý lineární robot | DLE-FG-0006 | Pracovní prostor 650 x 650 mm
Plochý lineární robot | DLE-FG-0006 | Pracovní prostor 650 x 650 mm
Plochý lineární robot | DLE-FG-0006 | Pracovní prostor 650 x 650 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Pracovní rozsah 650 x 650 mm
  • Nosnost  až 15 kg
  • Opakovatelnost ±0,5 mm
  • Rychlost:  až 0,5 m/s


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky

Contact us

Contact details

Tomáš Houdek
Tomáš Houdek

igus-icon-phone+420 416 711 348

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h