ReBeL cobot 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Informace o produktu

  • Počet os: 4
  • Doba provozu (max.): 3 kg
  • Opakovatelnost: ±1 mm
  • Dosah: max. 495 mm
  • Nominální dosah: 350 mm
  • Dynamika s nosností 500 g: min. 7 pohybů/min
  • Čistá hmotnost: 6,2 kg
  • Možná oblast aplikace: servisní robotika, příprava funkcí cobotů
  • ovládací systém: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace