Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA14
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA14
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA14
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA14/dimenze příruby 35 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 0,18 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,20 A
  • Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST, brzdný laněný vodič
  • Brzdné napětí: 24 V
  • Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA