Výstupní fáze krokového motoru drylin® D7 (NEMA11/17) s cykly / ukazatelem směru

D7 product image
igus-icon-lupe
D7 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
D7 product image
D7 technical drawing
  • Může řídit krokové motory s trvalým proudem až 2,7 A při napájecím napětí až 48 V
  • Pulsní režim jako standard
  • Možnost výběru režimu Jog nebo Loop
  • Předdefinovaná rychlost platí pro režim Jog nebo Loop
igus-icon-lieferzeitD7
50-500 otáčky za minutu
Pulzní a jog mód
InfoInfoigus-icon-infoPŘÍSLUŠNOU VZORKOVOU PRODUKTOVOU ŘADU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE ZDARMA.