Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, ochrana před stříkající vodou, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, ochrana před stříkající vodou, NEMA17
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, ochrana před stříkající vodou, NEMA17
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, ochrana před stříkající vodou, NEMA17
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, ochrana před stříkající vodou, NEMA17
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, ochrana před stříkající vodou, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
  • Třída ochrany: IP65
  • Krouticí moment: 0,50 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,80 A
  • Připojení motoru: metrický konektor M12
  • Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS