Plochý lineární robot | DLE-FG-0001 | Pracovní prostor 300 x 300 mm

DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image
DLE-FG-0001 product image

Informace o produktu

  • Užitečná hmotnost až 8,0 kg
  • Pracovní oblast 300 x 300 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0001
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Houdek
Tomáš Houdek

igus-icon-phone+420 416 711 348

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h