linkový robot | DLE-LG-0001 | Pracovní prostor 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image

Informace o produktu

  • Užitné zatížení až 2,5 kg
  • Pracovní plocha 500 x 150 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 0,5 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0001
Krokový motor
0.5
Bez řídicí jednotky
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace