Ovládací systém motoru drylin D1 pro krokové, stejnosměrné a EC/BLDC motory

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Napájení: napájení logické jednotky a zatížení jsou oddělené kvůli možnosti bezpečnostního vypnutí. Napájení logiky je 12–24 V a napájení zatížení je 12–48 V.<br><br>2. Digitální vstupy: pohyby lze vybírat, spouštět a zastavovat na 10 předdefinovaných vstupech. S dvěma koncovými spínači a vstupem pro uvolnění může ovládací systém motoru plnit také bezpečnostní funkce.<br><br>3. Digitální výstupy: informace z ovládacího systému motoru lze vyvolat u 5 předdefinovaných výstupů. Ovládací systém motoru hlásí, zda je připraven nebo právě provádí pohyb, zda je zreferencovaný nebo zda se nevyskytují žádná varování či chyby.<br><br>4. Analogové vstupy: dva analogové vstupy lze použít k načtení informací o absolutní poloze lineární osy, např. nebo k zadávání rychlostí či poloh. Lineární osu můžete posunout pomocí &quot;elektronického ručního kolečka&quot; bez nutnosti měnit parametry.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Úhlový enkodér: K zajištění optimálního ovládání motoru a specifikace přesné polohy je zapotřebí úhlový enkodér. Ovládací systém motorů je navržen pro mnoho různých typů enkodérů s napájením 5 V.

6. Připojení motoru a brzd: připojení motoru je vhodné pro DC, 3fázové EC a 2fázové krokové motory. Tento konektor má rovněž integrované připojení brzd motoru.
igus-icon-lupe
7. CANopen: Připojení CANopen je komunikační protokol, který slouží ke komunikaci s ovládacími systémy vyšších úrovní. Používá se pro ovládací systém jednotlivých os, ale především pro ovládání víceosých systémů. Produkty drylin E: ploché, lineární nebo portálové lineární roboty, obsluhované prostřednictvím rozhraní CANopen.

8. Ethernet: ethernetový port slouží k zobrazení grafického uživatelského rozhraní v prohlížeči nebo ke komunikaci prostřednictvím Modbus TCP.

9. Displej: stavový LED displej zobrazuje informace o IP adrese nebo stavu ovládacího systému. např., samostatně poskytuje IP adresu motoru ovládacího systému nebo zobrazuje varovné či chybové zprávy.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 z 8
Ovládací systém motoru drylin D1 pro krokové, stejnosměrné a EC/BLDC motory
<p>1. Napájení: napájení logické jednotky a zatížení jsou oddělené kvůli možnosti bezpečnostního vypnutí. Napájení logiky je 12–24 V a napájení zatížení je 12–48 V.<br><br>2. Digitální vstupy: pohyby lze vybírat, spouštět a zastavovat na 10 předdefinovaných vstupech. S dvěma koncovými spínači a vstupem pro uvolnění může ovládací systém motoru plnit také bezpečnostní funkce.<br><br>3. Digitální výstupy: informace z ovládacího systému motoru lze vyvolat u 5 předdefinovaných výstupů. Ovládací systém motoru hlásí, zda je připraven nebo právě provádí pohyb, zda je zreferencovaný nebo zda se nevyskytují žádná varování či chyby.<br><br>4. Analogové vstupy: dva analogové vstupy lze použít k načtení informací o absolutní poloze lineární osy, např. nebo k zadávání rychlostí či poloh. Lineární osu můžete posunout pomocí &quot;elektronického ručního kolečka&quot; bez nutnosti měnit parametry.<br></p>
5. Úhlový enkodér: K zajištění optimálního ovládání motoru a specifikace přesné polohy je zapotřebí úhlový enkodér. Ovládací systém motorů je navržen pro mnoho různých typů enkodérů s napájením 5 V.

6. Připojení motoru a brzd: připojení motoru je vhodné pro DC, 3fázové EC a 2fázové krokové motory. Tento konektor má rovněž integrované připojení brzd motoru.
7. CANopen: Připojení CANopen je komunikační protokol, který slouží ke komunikaci s ovládacími systémy vyšších úrovní. Používá se pro ovládací systém jednotlivých os, ale především pro ovládání víceosých systémů. Produkty drylin E: ploché, lineární nebo portálové lineární roboty, obsluhované prostřednictvím rozhraní CANopen.

8. Ethernet: ethernetový port slouží k zobrazení grafického uživatelského rozhraní v prohlížeči nebo ke komunikaci prostřednictvím Modbus TCP.

9. Displej: stavový LED displej zobrazuje informace o IP adrese nebo stavu ovládacího systému. např., samostatně poskytuje IP adresu motoru ovládacího systému nebo zobrazuje varovné či chybové zprávy.
Ovládací systém motoru drylin D1 pro krokové, stejnosměrné a EC/BLDC motory
Ovládací systém motoru drylin D1 pro krokové, stejnosměrné a EC/BLDC motory
Ovládací systém motoru drylin D1 pro krokové, stejnosměrné a EC/BLDC motory
Ovládací systém motoru drylin D1 pro krokové, stejnosměrné a EC/BLDC motory
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Nová aktualizace firmwaru: od 25.12.
  • S PROFINET/PROFIdrive
  • Pro jednotlivé osy, lineární, ploché, portálové lineární roboty a delta roboty
  • Není nutná montáž softwaru nebo aplikace
  • Použití s PC, tablety a chytrými telefony
  • Krokové (ST) motory, stejnosměrné motory a motory s elektrickým přepínáním / BLDC motory s vrcholovým proudem až 21 A a napětím 48 V
  • Digitální vstupy/výstupy, analogové vstupy, CANopen, ModbusTCP (brána CANopen), PROFINET/PROFIdrive pro připojení k hlavním ovládacím systémům, jako je Siemens nebo Beckhoff
  • Příslušné vzorkové programy
igus-icon-lieferzeitD1
InfoInfoigus-icon-infoPŘÍSLUŠNOU VZORKOVOU PRODUKTOVOU ŘADU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE ZDARMA.