Stejnosměrný motor drylin® E se šnekovým převodem a ozubením

MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Stejnosměrný motor drylin® E se šnekovým převodem a ozubením
Stejnosměrný motor drylin® E se šnekovým převodem a ozubením
Stejnosměrný motor drylin® E se šnekovým převodem a ozubením
Stejnosměrný motor drylin® E se šnekovým převodem a ozubením
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: přírubový rozměr 42 mm
  • Třída ochrany: IP20
  • Krouticí moment: 0,75 Nm až 3,00 Nm
  • Rychlost: až 350 ot./min
  • Možnost přímého napájení z baterie
  • Připojení motoru: laněný vodič s konektorem Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-42-J-H-B
2
50