igus-icon-lupe
- Pro aplikace s vysokým zatížením
- Vnější plášť z PVC
- Ohniodolný
- Bez silikonu
- Odolný proti UV záření
- Odolné proti olejům (podle DIN EN 50363-4-1)
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCFSOFT1.02.03
3x0,25
Typické oblasti použití
| Dvojité zdvihy* | 10 milionů | 15 milionů | 20 milionů |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h