iglidur® G1, přírubové ložisko, mm - G1FM

Nový samomazný standard s dvojnásobným výkonem

iglidur® G1, přírubové ložisko, mm - G1FM
iglidur® G1, přírubové ložisko, mm - G1FM drawing
1 z 2
iglidur® G1, přírubové ložisko, mm - G1FM
iglidur® G1, přírubové ložisko, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: G1FM-0608-04
  • Materiál: iglidur® G1
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Nízká nasákavost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Nový samomazné standard
S matriálem iglidur® G1 nabízíme odolný proti opotřebení a všestranný materiál pro širokou řadu aplikací. Doporučeno pro aplikace se středním až vysokým zatížením při středních rychlostech. I při zvýšených teplotách až do 180 °C zůstává materiál iglidur® G1 tvarově stálý a odolný proti opotřebení a nabízí velmi nízkou absorpci vlhkosti. Materiál iglidur® G1 je proto vhodný pro mnoho různých aplikací a představuje univerzální materiál s velmi dobrým provozním výkonem.

Typické aplikace

Automobilový průmysl
Obráběné stroje
Nábytek/Průmyslový design
Fitness a sport

Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete ekonomické, univerzální ložisko
  • Pro nízké až střední obvodové rychlosti
  • Pokud požadujete provoz ložiska na různých materiálech hřídelí
  • Pro výkyvné a rotační pohyby
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h