1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: G1SM-0405-04
- Materiál: iglidur® G1
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vhodné pro vysoké rychlosti
- Výborný koeficient tření
- Nízká nasákavost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Nový samomazné standard
S matriálem iglidur® G1 nabízíme odolný proti opotřebení a všestranný materiál pro širokou řadu aplikací. Doporučeno pro aplikace se středním až vysokým zatížením při středních rychlostech. Dokonce i při zvýšené teplotě až do 180 °C je plast iglidur® G1 tvarově stabilní, odolný proti opotřebení a nabízí velmi malou absorpci vlhkosti. iglidur® G1 je proto vhodné pro celou řadu různých aplikací a představuje univerzální s velmi dobrým provozním výkonem.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Nábytek/průmyslový typ
Fitness a sport
Podívejte se na další aplikace:
Průmyslová řešení
Použijte naše filtry k nalezení vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Proto je zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
S matriálem iglidur® G1 nabízíme odolný proti opotřebení a všestranný materiál pro širokou řadu aplikací. Doporučeno pro aplikace se středním až vysokým zatížením při středních rychlostech. Dokonce i při zvýšené teplotě až do 180 °C je plast iglidur® G1 tvarově stabilní, odolný proti opotřebení a nabízí velmi malou absorpci vlhkosti. iglidur® G1 je proto vhodné pro celou řadu různých aplikací a představuje univerzální s velmi dobrým provozním výkonem.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Nábytek/průmyslový typ
Fitness a sport
Podívejte se na další aplikace:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Proto je zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?