- Obzvláště nízká hmotnost
- Optimální v kombinaci s iglidur® J/J200 vyloženími
- Nízké opotřebení kluzných ložisek
- Korozivzdornost
- Hliník EN AW 6060/6061 (ALU)
Změna jazyka :
Hliníková dutá hřídel drylin® R AWMR je vyrobena z materiálu EN AW 6061/6060. Jedná se o tvrdý elox s tvrdostí až 550 HV. V důsledku technické povrchové úpravy může docházet k mírným barevným odchylkám mezi hřídelemi. Pokud není uvedeno jinak, je tato hřídel řezána s tolerancí ±1 mm. Na vyžádání je k dispozici úprava tolerancí na míru. Naše pouzdra iglidur J a J200 jsou nejlepším partnerem pro naše eloxované hřídele z hliníku. A160 a E7 lze na tomto typu hřídele také použít, použití našich vložek X je vhodné se vyhnout.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h