iglidur® HSD350, flange bearing, mm - HSD350FM

All-rounder for steam sterilisation

iglidur® HSD350, flange bearing, mm - HSD350FM
iglidur® HSD350, flange bearing, mm - HSD350FM drawing
1 z 2
iglidur® HSD350, flange bearing, mm - HSD350FM
iglidur® HSD350, flange bearing, mm - HSD350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: HSD350FM-0608-06
  • Materiál: iglidur® HSD350
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Very high media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Suitable for steam sterilisation
iglidur® HSD350 | Odolává médiím a je hygienický při nízkých nákladech
 
Nový materiál umožňuje kontinuální používání tam, kde je důležitá hygiena, včetně pravidelné sterilizace, s vynikajícím poměrem cena/výkon.
 
Typické oblasti použití
 
Fluidní technologie
Lékařské technologie

 
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
 
Kdy použít?
  • Pokud je místo ložiska pravidelně sterilizováno pomocí horké páry
  • Pokud je zároveň potřebný levný materiál
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost
  • Nízká nasákavost
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtru k nalezení vhodného produktu
 
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® jsou funkcí materiálu a tloušťky stěny. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Metody zkoušení
 
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska pro lisované osazení. Vnitřní průměr se upravuje až po zalisování v řádně tolerovaném domečku. Přesah rozměru zalisování může přesahovat vnitřní průměr až o 2 %. Tím je zajištěno bezpečné lisované osazení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?