iglidur® A200, axiální úložný kroužek, imperiální - A200TI

V souladu s požadavky FDA, pro nízké rychlosti

iglidur® A200, axiální úložný kroužek, imperiální - A200TI
iglidur® A200, axiální úložný kroužek, imperiální - A200TI drawing
1 z 2
iglidur® A200, axiální úložný kroužek, imperiální - A200TI
iglidur® A200, axiální úložný kroužek, imperiální - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ATI-04
  • Materiál: iglidur® A200
  • Provedení: Obchod s čelními podložkami
  • Rozměry:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • V souladu s požadavky FDA, pro nízké rychlosti
  • Materiál iglidur® A200 splňuje předpisy Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
  • Pro přímý kontakt s potravinami
  • Pro nízké rychlosti
  • V souladu s EU10/2011
iglidur® A200 | V souladu s FDA, pro nízké rychlosti
 
  • Materiál iglidur® A200 splňuje předpisy Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
  • Pro přímý kontakt s potravinami
  • Pro nízké rychlosti
  • Samomazná a bezúdržbová
  • Standardní sortiment ze skladu
Ložiska vyrobená z iglidur® A200 jsou vhodná pro aplikace přímo přicházející do styku s potravinami. Proto jsou ideálním řešením pro ložiska ve strojích pro potravinářský průmysl, pro výrobu zdravotnických zařízení, pro malá zařízení pro domácnost atd. Protože jsou pevná maziva vynechána ve prospěch kompatibility s potravinami, je termoplastická struktura materiálu iglidur® A200 speciálně přizpůsobena odolnosti proti otěru. Navíc je pro iglidur® A200 charakteristická schopnost zapouzdření nečistot a tichý chod.
 
Typické oblasti použití
 
Potravinářský průmysl
 
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete přímý kontakt s potravinami
  • Pokud požadujete nízkou hladinu hluku
  • Když je třeba nečistoty uzavřít
  • Pokud je vyžadována shoda s FDA
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h