1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: A500SI-0203-03
- Materiál: iglidur® A500
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Velmi nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- V souladu s FDA
- V souladu s normou EU 10/2011
iglidur® A500 | univerzální vytrvalec při vyšších teplotách v oblasti potravinářství
Kluzná ložiska ze série iglidur® A500 jsou schválena pro přímý styk s potravinami. Mají mimořádně dobrou chemickou odolnost a jsou proto vhodné pro nejnáročnější aplikace v prostředí strojů potravinářského průmyslu. Ačkoli je iglidur® A500 velmi měkký materiál, také má vynikající pevnost v tlaku, a to i při vysokých teplotách.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařské technologie
Další časté aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Kluzná ložiska ze série iglidur® A500 jsou schválena pro přímý styk s potravinami. Mají mimořádně dobrou chemickou odolnost a jsou proto vhodné pro nejnáročnější aplikace v prostředí strojů potravinářského průmyslu. Ačkoli je iglidur® A500 velmi měkký materiál, také má vynikající pevnost v tlaku, a to i při vysokých teplotách.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařské technologie
Další časté aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?