Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

Han 6B Connector housing (pin) to Han 6B Connector housing (socket), Single locking lever on both sides, straight, PUR 10 x d

  • Requirements: For twistable applications
  • Outer jacket: PUR
  • Coolant resistant
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • chainflex® class: 6.1.3.3

Nejste si jisti, zda se hodí?

Poradenské služby

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h