Konektor Speedtec, série B, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty

MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Konektor Speedtec, série B, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série B, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série B, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
Konektor Speedtec, série B, M23 konektor se středovým upevněním, vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723490
Šestipólový typ E