Standardní konektor, série B, silová spojka M23 vč. kontakty

MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Standardní konektor, série B, silová spojka M23 vč. kontakty
Standardní konektor, série B, silová spojka M23 vč. kontakty
Standardní konektor, série B, silová spojka M23 vč. kontakty
Standardní konektor, série B, silová spojka M23 vč. kontakty
Standardní konektor, série B, silová spojka M23 vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeitMAT0179623
Šestipólový typ E