Standardní konektor, série B, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, včetně kontakty

MAT0178406 product image
igus-icon-lupe
MAT0178406 product image
igus-icon-lupe
MAT0178406 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0178406 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Standardní konektor, série B, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, včetně kontakty
Standardní konektor, série B, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, včetně kontakty
Standardní konektor, série B, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, včetně kontakty
Standardní konektor, série B, standardní průchodná objímka M23 se spojovací maticí, včetně kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: HC female crimp
igus-icon-lieferzeitMAT0178406
Typ P, 6pólový