Standardní konektor, série A, signálové konektory M23, vč. kontakty

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
Standardní konektor, série A, signálové konektory M23, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, signálové konektory M23, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, signálové konektory M23, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, signálové konektory M23, vč. kontakty
Standardní konektor, série A, signálové konektory M23, vč. kontakty
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiál: Odlévaný zinek/mosaz, poniklované
  • Stupeň znečištění: 3
  • Třída ochrany: IP 66/67 [zasunuto]
  • Kategorie přepětí: III
  • Teplotní rozsah: -20 °C až +130 °C
  • Převlečná matice/šroub: Mosaz, poniklované
  • Materiál upínacího kroužku: poniklovaná mosaz
  • Kontakty: mosaz, pozlacené
  • Těsnění: FPM/HNBR
  • Izolační tělo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Typ kontaktu: krimpovací, samice
  • Typ svorky: Signálový konektor
igus-icon-lieferzeitMAT0179602
P-Type 16pólové 1 kódovací sloty