1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: PSI-0203-03
- Material: iglidur® P
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Výborný koeficient tření
- Nízká nasákavost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® P | univerzální - bez bobtnání i při vysoké vlhkosti prostředí
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody patří kluzná ložiska s přírubou iglidur® P mezi rozměrově nejstálejší univerzální ložiska při měnících se podmínkách okolního prostředí. Kluzná ložiska iglidur® P doporučujeme pro kývavé a rotační pohyby při středním zatížení.
Typické aplikace
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový design
Solární technologie
Fitness a sport
Veřejná doprava
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody patří kluzná ložiska s přírubou iglidur® P mezi rozměrově nejstálejší univerzální ložiska při měnících se podmínkách okolního prostředí. Kluzná ložiska iglidur® P doporučujeme pro kývavé a rotační pohyby při středním zatížení.
Typické aplikace
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový design
Solární technologie
Fitness a sport
Veřejná doprava
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?