iglidur® Q2, přírubové ložisko, mm - Q2FM

Odolné heavy-duty ložisko

iglidur® Q2, přírubové ložisko, mm - Q2FM
iglidur® Q2, přírubové ložisko, mm - Q2FM drawing
1 z 2
iglidur® Q2, přírubové ložisko, mm - Q2FM
iglidur® Q2, přírubové ložisko, mm - Q2FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: Q2FM-0507-05
  • Materiál: iglidur® Q2
  • Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Velmi odolné proti nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Q2 | Odolné ložisko pro náročný provoz
Kluzná ložiska iglidur® Q2 mají vysokou zatížitelnost a dobrou odolnost proti otěru při vysokém zatížení. Poměr cena/výkon je výborný. Pevná maziva snižují koeficient tření a zvyšují odolnost proti opotřebení, což je u kluzných ložisek iglidur® zlepšeno zejména pro silně zatížené kývavé aplikace.Typické aplikace

Zemědělství
Stroje pro stavebnictví
Obráběcí stroje

Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro odvětví

 
Kdy použít?
  • Při výskytu vysokého dynamického zatížení
  • Pokud se kromě vysokého zatížení objevují také rázy, nárazy a nečistoty
  • Pro vysoce zatížené kývavé pohyby
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace