iglidur® A500, ložisko s přírubou, mm - A500FM

Vysokoteplotní vytrvalec v potravinářském průmyslu

iglidur® A500, ložisko s přírubou, mm - A500FM
iglidur® A500, ložisko s přírubou, mm - A500FM drawing
1 z 2
iglidur® A500, ložisko s přírubou, mm - A500FM
iglidur® A500, ložisko s přírubou, mm - A500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: A500FM-0304-05
  • Materiál: iglidur® A500
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • V souladu s FDA
  • V souladu s EU 10/2011
iglidur® A500 | univerzální vytrvalec při vyšších teplotách v oblasti potravinářství
Kluzná ložiska ze série iglidur® A500 jsou schválena pro přímý styk s potravinami. Mají výjimečně dobrou chemickou odolnost a jsou ideální pro ty nejnáročnější aplikace strojů pro potravinářský průmysl. I když je iglidur® A500 velmi měkký materiál, vyznačuje se velmi dobrou pevností v tlaku, a to i při vysokých teplotách.

Typické aplikace

Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařské technologie

Další časté aplikace naleznete zde:
Oborová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete FDA certifikaci
  • Pokud požadujete vysokou chemickou odolnost
  • Když je potřeba dobrá odolnost vůči otěru
  • Odolný proti teplotě od -100 °C do +250 °C
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h