iglidur® C500, přírubové ložisko, mm - C500FM

Vysoká odolnost vůči médiím a teplotám až do 250 °C, odolnost proti opotřebení

iglidur® C500, přírubové ložisko, mm - C500FM
iglidur® C500, přírubové ložisko, mm - C500FM drawing
1 z 2
iglidur® C500, přírubové ložisko, mm - C500FM
iglidur® C500, přírubové ložisko, mm - C500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: C500FM-0608-06
  • Materiál: iglidur® C500
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Vynikající koeficienty tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® C500 | Vysoká odolnost vůči médiím a teplotám, až do +250 °C a odolné proti opotřebení. Materiál iglidur® C500 lze použít v teplotách až +250 °C. Materiál je odolné proti opotřebení, má nízké koeficienty tření a je extrémně odolný vůči médiím, proto je ideální pro aplikace v čistících procesech za použití peroxidu vodíku. Také je vhodný pro různé speciální návrhy. Barva ukazuje použití v extrémních podmínkách prostředí.

Typické aplikace

Automobilový průmysl
Sklení průmysl
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Těžké stroje / Stavba závodů

Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud se požaduje extrémně odolné pouzdro s vysokou flexibilitou
  • Když potřebujete vysoce odolné pouzdro odolné proti opotřebení
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h