ReBeL KID

0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
Informace o produktu:
  • Počet os: 5
  • Nosnost (max.): 0,5 kg
  • Opakovatelnost: ±1 mm
  • Dosah: max. 313,6 mm
  • Čistá hmotnost: 4 kg
  • Možné oblasti použití: školicí střediska, univerzity, výuka, vzdělávací instituce
  • Ovládací systém: Plug & Play 

 
igus-icon-lieferzeit0-REBEL-KID-00

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace