1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: HFM-0405-04
- Materiál: iglidur® H
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H | Vysoká teplotní a chemická odolnost
iglidur® H je vláknem vyztužený termoplastický materiál, který byl speciálně vyvinut pro aplikace za vysoké vlhkosti nebo pod vodou. Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® H mohou být zcela bez mazání; v mokrých aplikacích působí okolní médium jako další mazivo. Vhodný pro teploty až do +200 °C. Velmi nízký koeficient tření při použití s tvrdými hřídeli.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Lékařská technologie
Pobřeží
Stavba lodí
Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro dané odvětví
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
iglidur® H je vláknem vyztužený termoplastický materiál, který byl speciálně vyvinut pro aplikace za vysoké vlhkosti nebo pod vodou. Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® H mohou být zcela bez mazání; v mokrých aplikacích působí okolní médium jako další mazivo. Vhodný pro teploty až do +200 °C. Velmi nízký koeficient tření při použití s tvrdými hřídeli.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Lékařská technologie
Pobřeží
Stavba lodí
Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro dané odvětví
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?