1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: XTI-0814-01
- Materiál: iglidur® X
- Tvar: Obchod s čelními podložkami
- Rozměry:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Specialista na chemikálie a extrémní teploty, až do 150 MPa staticky
- Teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
- Splňuje požadavky protipožární ochrany americké vládní agentury Federal Aviation Administration (FAA) pro interiéry letadel
- Univerzální chemická odolnost
- Vysoká pevnost v tlaku
iglidur® X | Specialista na chemii a teploty, až 150 MPa statický
Typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Dřevozpracující průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu
- Více než 250 rozměrů k dispozici skladem
- Teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
- Univerzální chemická odolnost
- Vysoká pevnost v tlaku
- Velmi nízká nasákavost
- Vynikající odolnost proti opotřebení v celém teplotním rozsahu
Typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Dřevozpracující průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?