1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: GLWTM-1426-015
- Materiál: iglidur® GLW
- Tvar: Obchod s čelními podložkami
- Rozměry:
- d1 14 mm
- d2 26 mm
- d4 20 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu
- Vhodné i pro statická zatížení
- Nízká cena
- Odolné vůči nečistotám
- Odolné vůči vibracím
- Samomazné a bezúdržbové
iglidur® GLW | Cenově výhodný materiál pro velké objemy
Typické oblasti použití
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
- Vhodné i pro statická zatížení
- Nízká cena
- Odolné vůči nečistotám
- Odolné vůči vibracím
- Samomazná a bezúdržbová
Typické oblasti použití
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?