iglidur® GLW, axiální podložka, mm - GLWTM

Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu

iglidur® GLW, axiální podložka, mm - GLWTM
iglidur® GLW, axiální podložka, mm - GLWTM drawing
1 z 2
iglidur® GLW, axiální podložka, mm - GLWTM
iglidur® GLW, axiální podložka, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GLWTM-0815-005
  • Materiál: iglidur® GLW
  • Tvar: Obchod s čelními podložkami
  • Rozměry:
    • d1 8 mm
    • d2 15 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu
  • Vhodné i pro statická zatížení
  • Nízká cena
  • Odolné vůči nečistotám
  • Odolné vůči vibracím
  • Samomazné a bezúdržbové
iglidur® GLW | Cenově výhodný materiál pro velké objemy
 
  • Vhodné i pro statická zatížení
  • Nízká cena
  • Odolné vůči nečistotám
  • Odolné vůči vibracím
  • Samomazná a bezúdržbová
Jako alternativa k iglidur® G jsou k dispozici ložiska z materiálu iglidur® GLW pro aplikace s velkým objemem. Gleitlager iglidur® GLW mají podobné mechanické vlastnosti jako iglidur® G a jsou doporučené především pro statická zatížení. V případě, kdy jsou (z velké části) dynamické vlastnosti iglidur® G nepodstatné, představuje iglidur® GLW velmi cenově výhodné alternativu.
 
Typické oblasti použití
 
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika
 
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Když potřebujete ekonomické univerzální ložisko pro hromadnou výrobu
  • Pro vysoká, primárně statická zatížení
  • Pro nízké až střední rychlosti
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace