iglidur® G, axiální podložka, mm - GTM

Univerzální klasika se skvělým poměrem cena/výkon

iglidur® G, axiální podložka, mm - GTM
iglidur® G, axiální podložka, mm - GTM drawing
iglidur® G, axiální podložka, mm - GTM
1 z 3
iglidur® G, axiální podložka, mm - GTM
iglidur® G, axiální podložka, mm - GTM drawing
iglidur® G, axiální podložka, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GTM-0712-005
  • Materiál: iglidur® G
  • Tvar: Obchod s čelními podložkami
  • Rozměry:
    • d1 7 mm
    • d2 12 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nejoblíbenější materiál iglidur® na světě
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Odolný proti prachy a nečistotám
  • Nízká cena
iglidur® G | Ložiska pro obecné použití
 
  • Více než 650 rozměrů skladem ve výrobním závodě
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Odolný proti prachy a nečistotám
  • Nízká cena
  • Bez nutnosti mazání a údržby
iglidur® G pokrývá mimořádně širokou škálu různých požadavků – je to skutečně „všeuměl“. Materiál je ideální pro univerzální aplikace, je to skutečný „všeuměl“. Typické aplikace zahrnují střední až vysoké zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. iglidur® G je desetibojař mezi materiály iglidur®. Je výkonný ve všech technických oborech a klasický univerzální, zejména z hlediska celkových obecných, mechanických, tepelných a tribologických specifikací.
 
Typické oblasti použití
 
Zemědělství
Automobilový průmysl
Stavební stroje
Obráběcí stroje
Fitness a sport
 
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
 
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete ekonomické, univerzální ložisko
  • Pro nízké až střední obvodové rychlosti
  • Pokud požadujete provoz ložiska na různých materiálech hřídelí
  • Pro výkyvné a rotační pohyby
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace