1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: GTM-0615-015
- Materiál: iglidur® G
- Tvar: Obchod s čelními podložkami
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 15 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Nejoblíbenější materiál iglidur® na světě
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolný proti prachy a nečistotám
- Nízká cena
iglidur® G | Ložiska pro obecné použití
Typické oblasti použití
Zemědělství
Automobilový průmysl
Stavební stroje
Obráběcí stroje
Fitness a sport
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
- Více než 650 rozměrů skladem ve výrobním závodě
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolný proti prachy a nečistotám
- Nízká cena
- Bez nutnosti mazání a údržby
Typické oblasti použití
Zemědělství
Automobilový průmysl
Stavební stroje
Obráběcí stroje
Fitness a sport
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?