1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: WTM-0509-006
- Materiál: iglidur® W300
- Tvar: Přítlačné podložky
- Rozměry:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Dalších iglidur® W300 díl
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
Klasický univerzální vytrvalec, odolný proti opotřebení na (prakticky) všech hřídelích
- Pro obzvláště dlouhou životnost
- Nízký koeficient tření
- Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení
iglidur® W300 | Klasický univerzální vytrvalec, velmi odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích
Typické oblasti použití
prodejní automaty
Polygrafický průmysl
Dřevozpracující průmysl
Obráběcí stroje
Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro jednotlivá průmyslová odvětví
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
- Více než 400 rozměrů k dispozici skladem
- Pro obzvláště dlouhou životnost
- Nízký koeficient tření
- Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení
- Vhodná i pro měkké hřídele
- Odolný vůči nečistotám
- Bez nutnosti mazání a údržby
Typické oblasti použití
prodejní automaty
Polygrafický průmysl
Dřevozpracující průmysl
Obráběcí stroje
Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro jednotlivá průmyslová odvětví
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?