1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ATI-04
- Materiál: iglidur® A200
- Tvar: Přítlačné podložky
- Rozměry:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.0902 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- V souladu s požadavky FDA, pro nízké rychlosti
- Materiál iglidur® A200 splňuje předpisy Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
- Pro přímý kontakt s potravinami
- Pro nízké rychlosti
- V souladu s EU10/2011
iglidur® A200 | V souladu s FDA, pro nízké rychlosti
Typické oblasti použití
Potravinářský průmysl
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
- Materiál iglidur® A200 splňuje předpisy Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA)
- Pro přímý kontakt s potravinami
- Pro nízké rychlosti
- Samomazná a bezúdržbová
- Standardní sortiment ze skladu
Typické oblasti použití
Potravinářský průmysl
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?