iglidur® RW370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - RW370SM

Splňuje normu protipožární ochrany DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - RW370SM
iglidur® RW370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - RW370SM drawing
1 z 2
iglidur® RW370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - RW370SM
iglidur® RW370, kluzné pouzdro bez příruby, mm - RW370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: RW370SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® RW370
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Výborný koeficient tření
  • Nízká nasákavost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Ochrana proti požáru EN45545
iglidur® RW370 | odolné proti opotřebení pro železniční techniku
 
První materiál iglidur®, který splňuje evropskou normu protipožární bezpečnosti pro železniční vozidla, je díky svému velmi kompletnímu profilu vlastností vhodný pro mnoho aplikací železniční techniky namáhaných opotřebením.
 
Typické oblasti použití
 
Nábytek/Průmyslový design
Inženýrství veřejné dopravy

 
Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
 
Kdy použít?
  • Pro aplikace na železnicích, kde je vyžadována způsobilost podle normy DIN EN 45545
  • Pro nejvyšší odolnost proti opotřebení při nízké až střední tlakové síle
  • Když požadujete nízký součinitel tření v provozu nasucho
  • Nízká nasákavost
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtru k nalezení vhodného produktu
 
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® jsou funkcí materiálu a tloušťky stěny. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Metody zkoušení
 
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska pro lisované osazení. Vnitřní průměr se upravuje až po zalisování v řádně tolerovaném domečku. Přesah rozměru zalisování může přesahovat vnitřní průměr až o 2 %. Tím je zajištěno bezpečné lisované osazení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
 
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace