iglidur® P210, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - P210SI

Specialista na kývavý pohyb, rolny a další

iglidur® P210, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - P210SI
iglidur® P210, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - P210SI drawing
1 z 2
iglidur® P210, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - P210SI
iglidur® P210, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - P210SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: P210SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® P210
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Dalších iglidur® P210 díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Velmi odolné proti nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialista pro kývavé, válcové aplikace a mnohem více - Dobré třecí a opotřebovací koeficienty na téměř jakékoliv hřídeli
S kluznými ložisky iglidur® P210 má uživatel k dispozici univerzální ložiska, která prokazují nadprůměrnou odolnost zejména v kývavých aplikacích se středním zatížením až 20 MPa. Tento všestranný materiál již prokázal svou hodnotu v mnoha zákaznicky specifických řešeních, ale i jako tyčový materiál. Jsou možné návrhy s přichycením zaklapnutím nebo předpětí, jakož i aplikace ve vnitřních prostorách vozidla.

Typické aplikace

Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový typ
Textilní průmysl

Najděte další aplikace zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Když je zapotřebí univerzální kluzné pouzdro pro použití ve vlhkém prostředí
  • Když je třeba odolné proti opotřebení pouzdro pro kývavé aplikace při středních zatíženích
  • Při vzniku hranového zatížení a nárazů
  • Pokud povrchový tlak materiálu iglidur® J není dostačující
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace