1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: L500SM-0304-03
- Materiál: iglidur® L500
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Dalších iglidur® L500 díl
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
- Výborný koeficient tření
- Nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® L500 | Pro extrémní rotační rychlosti
iglidur® L500 je materiál pouzdra navržený pro vysoké rychlosti a rychlé kluzné pohyby s nízkým zatížením. Díky nízké tepelné roztažnosti a nízké absorpci vlhkosti lze vyrábět ložiska s velmi malou vůlí. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.
Typické oblasti použití
Automobilový průmysl
Strojírenství
Zde naleznete další možné aplikace:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
iglidur® L500 je materiál pouzdra navržený pro vysoké rychlosti a rychlé kluzné pohyby s nízkým zatížením. Díky nízké tepelné roztažnosti a nízké absorpci vlhkosti lze vyrábět ložiska s velmi malou vůlí. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.
Typické oblasti použití
Automobilový průmysl
Strojírenství
Zde naleznete další možné aplikace:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?