1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: KSM-0608-06
- Materiál: iglidur® K
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Dalších iglidur® K díl
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Univerzální a cenově výhodné pro střední teploty
- Nízká absorpce vlhkosti
- Odolné proti opotřebení
- Nízká cena
- Samomazné a bezúdržbové
- Standardní sortiment ze skladu
iglidur® K | Všestranný a cenově výhodný materiál pro středně vysoké teploty
Tiskařský průmysl
Zařízení pro zpracování plastů
Medicínská technologie
Obalový průmysl
Dalšími možnými aplikacemi jsou:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
- Nízká absorpce vlhkosti
- Odolné proti opotřebení
- Nízká cena
- Samomazné a bezúdržbové
- Standardní sortiment ze skladu
Tiskařský průmysl
Zařízení pro zpracování plastů
Medicínská technologie
Obalový průmysl
Dalšími možnými aplikacemi jsou:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?