iglidur® HSD350, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSD350SM

Univerzální produkt pro parní sterilizaci

iglidur® HSD350, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSD350SM drawing
1 z 2
iglidur® HSD350, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, kluzné pouzdro bez příruby, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: HSD350SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® HSD350
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vhodné pro parní sterilizaci
iglidur® HSD350 | Odolné vůči médiím a hygienické za nízkou cenu

Nový materiál umožňuje hygienické nepřetržité používání, včetně pravidelné sterilizace, při vynikajícím poměru cena/výkon.

Typické oblasti použití

Fluidní technologie
Lékařská technika


Zde naleznete další možnosti aplikací:
Oborová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud je ložisko pravidelně sterilizováno horkou párou
  • Když je zároveň požadován cenově výhodný materiál
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost
  • Nízká absorpce vlhkosti
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace