iglidur® H4, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H4SM

Automobilový standard pro teploty až +200 °C

iglidur® H4, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H4SM
iglidur® H4, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H4SM drawing
1 from 2
iglidur® H4, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H4SM
iglidur® H4, kluzné pouzdro bez příruby, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H4SM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® H4 | Automobilový standard pro teploty až do +200 °C
Kluzná pouzdra iglidur® H4 poskytují vysokou zatížení, dobrou odolnost proti otěru a dobrou odolnost vůči teplotě, a to při zohlednění ekonomických aspektů. Teploty až do +200 °C, přípustný povrchový tlak až 65 MPa a vynikající chemická odolnost jsou jen některé z podstatných atributů. Pevná maziva snižují koeficient tření a podporují odolnost proti opotřebení, která se oproti kluzným pouzdrům iglidur® H2, která jsou také velmi cenově výhodná, podstatně zlepšila.

Typické aplikace

Prodejní automaty
Automobilový průmysl
Obalový průmysl

Najít více aplikací:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pro aplikace využívající paliva, oleje atd.
  • Pokud požadujete vysokou otěruvzdornost
  • Pro nízký koeficient tření
  • Pro vysokou teplotní odolnost od -40 °C do +200 °C
  • Pokud požadujete vysokou chemickou odolnost
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h