1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: H1SI-0203-03
- Materiál: iglidur® H1
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Dalších iglidur® H1 díl
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
- Výborný koeficient tření
- Velmi nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | univerzální vytrvalec s vysokou odolností proti médiím
iglidur® H1 je první volbou, pokud jde o dlouhou provozní životnost v extrémních okolních podmínkách. Extreme odolnosti proti opotřebení jsou spojeny s vynikající odolností proti teplotě a médiím - nejen v obalovém a potravinářském průmyslu nebo automobilovém průmyslu.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Nápojový průmysl
Textilní průmysl
Obalový průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
iglidur® H1 je první volbou, pokud jde o dlouhou provozní životnost v extrémních okolních podmínkách. Extreme odolnosti proti opotřebení jsou spojeny s vynikající odolností proti teplotě a médiím - nejen v obalovém a potravinářském průmyslu nebo automobilovém průmyslu.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Nápojový průmysl
Textilní průmysl
Obalový průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?