iglidur® GPF, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GPFSM

Všestranná klasika s vynikajícím poměrem cena/výkon

iglidur® GPF, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GPFSM
iglidur® GPF, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GPFSM drawing
1 z 2
iglidur® GPF, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GPFSM
iglidur® GPF, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GPFSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GPFSM-0304-05
  • Materiál: iglidur® GPF
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Výborný koeficient tření
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® GPF | Univerzální

Pouzdra iglidur® GPF jsou vhodná pro nejširší spektrum různorodých požadavků. Proto se tento materiál právem nazývá univerzálním. Doporučují se aplikace se středním až vysokým zatížením, středními povrchovými rychlostmi a středními teplotami. iglidur® GPF je mezi materiály iglidur® jako desetibojař. Vynikají ve všech technických oborech a jsou klasickým univerzál, především s ohledem na celkovou mechanickou, tepelnou a tribologickou specifikaci.


Typické oblasti použití

Zemědělská technika
Automobilový průmysl
Strojírenství
Mechanické inženýrství
Sport, fitness a rehabilitace

Další možnosti využití najdete zde:
Řešení pro průmysl

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete ekonomické, univerzální ložisko
  • Pro nízké až střední obvodové rychlosti
  • Pokud požadujete provoz ložiska na různých materiálech hřídelí
  • Pro výkyvné a rotační pohyby
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace