iglidur® G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GSM

Univerzální klasika se skvělým poměrem cena/výkon

iglidur® G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GSM
iglidur® G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GSM drawing
1 z 2
iglidur® G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GSM
iglidur® G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GSM-02504-05
  • Materiál: iglidur® G
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 2.5 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Výborný koeficient tření
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® G | univerzální

G kluzná ložiska iglidur® pokrývají nejširší škálu různých požadavků. Proto se tento materiál právem nazývá univerzálním. Typické aplikace zahrnují střední až vysoká zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. Materiál iglidur® G je přeborníkem mezi materiály iglidur®. Vynikají ve všech technických oborech a jsou klasickým univerzál, především s ohledem na celkovou mechanickou, tepelnou a tribologickou specifikaci.


Typické oblasti použití

Zemědělství
Automobilový průmysl
Stavební stroje
Obráběcí stroje
Sport a fitness

Zde najdete více aplikací:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete ekonomické, univerzální ložisko
  • Pro nízké až střední obvodové rychlosti
  • Pokud požadujete provoz ložiska na různých materiálech hřídelí
  • Pro výkyvné a rotační pohyby
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace